欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动夹爪集成方案:与机器人手臂及直线模组的配合实录

  • 2026.08.27 00:00:00
  • 米思米
  • 85

自动化产线中,末端执行器并非孤立工作——它需要与机器人手臂、直线模组等运动机构协同配合,完成取料、组装、搬运等工序。米思米电动夹爪在设计之初即考虑了这一需求,其紧凑结构与标准通讯协议使其易于集成至各类自动化系统。

📹 方案演示:以下为电动夹爪与机器人手臂、直线模组配合的实拍案例,直观感受两种集成方式的工序流程与现场效果。

1786088012203150.gif

一、与机器人手臂配合:取料与组装

应用场景:机器人手臂需完成工件的抓取、移载与定位组装。

配合方式:电动夹爪作为机器人手臂的末端执行器,通过标准通讯协议(Modbus RTU / EtherCAT)接收控制指令,实现精准夹取与释放。

典型案例:3C产线零件自动组装

工序流程:

  1. 视觉系统定位来料位置

  2. 机器人手臂带动平行型电动夹爪移动至取料位

  3. 夹爪以程序设定的夹持力抓取工件(重复定位精度±0.02mm)

  4. 机器人手臂移载至装配位,夹爪释放完成组装

效果:取代人工取放,定位精度稳定在±0.05mm以内,节拍提升40%。

适用行业速查

推荐行业适用型号典型工序
3C电子平行型 / 旋转型手机零件取放、螺丝锁附
半导体平行型 / 旋转型·高精度晶圆搬运、芯片定位
医疗平行型 / 吸取型器械组装、试管移载

二、与直线模组配合:吸取与放置

应用场景:直线模组需完成工件的水平搬运、定点放置或阵列排布。

配合方式:电动夹爪安装于直线模组滑台上,沿导轨往复运动,完成从A点取料到B点放置的循环作业。

典型案例:光伏电池片自动搬运

工序流程:

  1. 直线模组带动吸取型电动夹爪移动至电池片来料位

  2. 内置真空泵产生吸力(最大真空度-70kPa),吸取电池片

  3. 模组移动至放置位,释放电池片至下一工位

  4. 循环作业,真空度实时补偿确保不掉件

效果:无需外接气源,杜绝油雾污染,碎片率控制在0.1%以下。

适用行业速查

推荐行业适用型号典型工序
3C电子吸取型 / 平行型屏幕搬运、PCB放置
锂电平行型·带抱闸电池模组搬运(断电防护)
新零售吸取型商品分拣、包装取放

三、选型速查:根据配合方式与行业匹配

配合方式适用型号推荐行业
机器人手臂 + 取料组装平行型 / 旋转型3C、半导体、医疗
直线模组 + 吸取放置吸取型 / 平行型3C、锂电、新零售
机器人手臂 + 断电守护平行型·带抱闸锂电、汽车零部件
机器人手臂 + 高精度对位旋转型·高精度半导体、光学模组

无论是配合机器人手臂完成精密组装,还是搭配直线模组实现高效搬运,米思米电动夹爪均可通过标准化接口与通讯协议实现快速集成。设计调试效率提升51%,综合能耗降低95%——这些数据最终转化为产线的稳定运行与运营成本的可观优化。


文中数据系米思米社内模拟一般工况所测算而得的理论值,仅供参考。电动夹爪货品不含夹指。具体选型请结合实际工况确认,参数以米思米官方最新公布为准。


企业微信截图_17840138774996.png   1784017485735306.png

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities